(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ในหน้านี้: SS6000, SS6200, SS6300, SS6900
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทตลับลูกปืน | ความละเอียดแม่นยำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 223.74 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 10 | 26 | 8 | 4560 | มาตรฐาน / สนิม | 1952 | เปิด | ||
฿ 216.53 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 10 | 26 | 8 | 4560 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 1952 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 270.19 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 12 | 28 | 8 | 5109 | มาตรฐาน / สนิม | 2383 | เปิด | ||
฿ 228.63 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 12 | 28 | 8 | 5109 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2383 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 216.53 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 10 | 26 | 8 | 4560 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 1952 | ซีลยาง | ||
฿ 264.91 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 15 | 32 | 9 | 5590 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2864 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 336.00 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 17 | 35 | 10 | 5992 | มาตรฐาน / สนิม | 3266 | เปิด | ||
฿ 308.09 ฿ 168.40 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 17 | 35 | 10 | 5992 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 3266 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 421.55 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 20 | 42 | 12 | 9385 | มาตรฐาน / สนิม | 5119 | เปิด | ||
฿ 391.90 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 20 | 42 | 12 | 9385 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5119 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 615.10 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 25 | 47 | 12 | 10062 | มาตรฐาน / สนิม | 5855 | เปิด | ||
฿ 436.79 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 25 | 47 | 12 | 10062 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5855 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 769.94 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 30 | 55 | 13 | 13229 | มาตรฐาน / สนิม | 8267 | เปิด | ||
฿ 692.52 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 30 | 55 | 13 | 13229 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 8267 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 1,544.13 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 35 | 62 | 14 | 15965 | มาตรฐาน / สนิม | 10297 | เปิด | ||
฿ 1,815.10 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | - | 40 | 68 | 15 | 16769 | มาตรฐาน / สนิม | 11542 | เปิด | ||
฿ 228.63 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 12 | 28 | 8 | 5109 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2383 | ซีลยาง | ||
฿ 264.91 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 15 | 32 | 9 | 5590 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2864 | ซีลยาง | ||
฿ 292.58 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 17 | 35 | 10 | 5992 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 3266 | ซีลยาง | |
฿ 388.41 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 20 | 42 | 12 | 9385 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5119 | ซีลยาง | ||
฿ 436.79 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 25 | 47 | 12 | 10062 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5855 | ซีลยาง | ||
฿ 1,157.28 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6000 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 35 | 62 | 14 | 15965 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 10297 | ซีลยาง | ||
฿ 239.23 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 10 | 30 | 9 | 4658 | มาตรฐาน / สนิม | 2069 | เปิด | ||
฿ 278.11 ฿ 152.71 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 10 | 30 | 9 | 4658 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2069 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 262.45 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 12 | 32 | 10 | 6119 | มาตรฐาน / สนิม | 2785 | เปิด | ||
฿ 316.65 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 15 | 35 | 11 | 6786 | มาตรฐาน / สนิม | 3324 | เปิด | ||
฿ 239.24 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 10 | 30 | 9 | 4658 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2069 | ซีลยาง | |
฿ 283.05 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 15 | 35 | 11 | 6786 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 3324 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 332.13 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 17 | 40 | 12 | 8630 | มาตรฐาน / สนิม | 4344 | เปิด | ||
฿ 339.87 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 17 | 40 | 12 | 8630 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 4344 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 537.68 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 20 | 47 | 14 | 10699 | มาตรฐาน / สนิม | 5580 | เปิด | ||
฿ 692.52 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 25 | 52 | 15 | 14014 | มาตรฐาน / สนิม | 7943 | เปิด | ||
฿ 537.68 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | - | 25 | 52 | 15 | 14014 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 7943 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 270.19 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 12 | 32 | 10 | 6119 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 2785 | ซีลยาง | ||
฿ 334.48 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 17 | 40 | 12 | 8630 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 4344 | ซีลยาง | |
฿ 498.97 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 20 | 47 | 14 | 10699 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5580 | ซีลยาง | ||
฿ 576.39 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 25 | 52 | 15 | 14014 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 7943 | ซีลยาง | ||
฿ 807.51 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | - | 30 | 62 | 16 | 19456 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 11425 | ซีลยาง | ||
฿ 1,169.34 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6200 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 35 | 72 | 17 | 25683 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 15563 | ซีลยาง | ||
฿ 421.55 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 10 | 35 | 11 | 8090 | มาตรฐาน / สนิม | 3501 | เปิด | ||
฿ 576.39 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 12 | 37 | 12 | 9699 | มาตรฐาน / สนิม | 4276 | เปิด | ||
฿ 542.17 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 15 | 42 | 13 | 11434 | มาตรฐาน / สนิม | 5433 | เปิด | ||
฿ 771.33 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | เกรด 0 | 17 | 47 | 14 | 13621 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 6619 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 769.94 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 20 | 52 | 15 | 15936 | มาตรฐาน / สนิม | 7875 | เปิด | ||
฿ 880.99 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | เกรด 0 | 20 | 52 | 15 | 15936 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 7875 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 1,040.90 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 25 | 62 | 17 | 20584 | มาตรฐาน / สนิม | 11238 | เปิด | ||
฿ 572.32 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 15 | 42 | 13 | 11434 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5433 | ซีลยาง | ||
฿ 880.99 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6300 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 20 | 52 | 15 | 15936 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 7875 | ซีลยาง | ||
฿ 258.58 ฿ 125.90 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 10 | 22 | 6 | 2687 | มาตรฐาน / สนิม | 1285 | เปิด | ||
฿ 308.90 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 12 | 24 | 6 | 2883 | มาตรฐาน / สนิม | 1461 | เปิด | ||
฿ 308.00 ฿ 184.92 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสองชิลด์ | เกรด 0 | 12 | 24 | 6 | 2883 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 1461 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 363.10 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 15 | 28 | 7 | 4325 | มาตรฐาน / สนิม | 2285 | เปิด | ||
฿ 262.45 ฿ 125.92 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 10 | 22 | 6 | 2687 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 1285 | ซีลยาง | ||
฿ 498.97 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทเปิด | เกรด 0 | 20 | 37 | 9 | 6374 | มาตรฐาน / สนิม | 3677 | เปิด | ||
฿ 376.32 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | เกรด 0 | 20 | 37 | 9 | 6374 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 3677 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 473.07 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มีสองชิลด์ | เกรด 0 | 25 | 42 | 9 | 7002 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 4540 | ซีลสแตนเลส | ||
฿ 473.07 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 25 | 42 | 9 | 7002 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 4540 | ซีลยาง | ||
฿ 653.81 | KSK BEARINGS STAINLESS SS6900 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยาง ปิดผนึก | เกรด 0 | 30 | 47 | 9 | 7237 | มาตรฐาน / สนิม / ป้องกันฝุ่น | 5011 | ซีลยาง |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | สเตนเลส | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | สเตนเลส | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง