(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้งานที่เรียบง่ายสามารถขับเคลื่อนแรงเฉื่อยขนาดใหญ่และการทำงานที่ราบรื่นด้วย กลไก สายพาน ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ข้อต่อลด | อัตราส่วนลด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,365.00 ฿ 14,938.16 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 42 | 50 | ไม่ | - | ไม่ | ||
฿ 28,683.33 ฿ 22,126.32 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 42 | 50 | ไม่ | - | การมี | ||
฿ 35,721.67 ฿ 27,555.70 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 5 | ไม่ | ||
฿ 35,721.67 ฿ 27,555.70 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 10 | ไม่ | ||
฿ 38,928.33 ฿ 30,029.31 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 25 | ไม่ | ||
฿ 45,041.67 ฿ 34,745.14 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 5 | การมี | ||
฿ 45,041.67 ฿ 34,745.14 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 10 | การมี | ||
฿ 48,213.33 ฿ 37,191.76 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 50 | การมี | 25 | การมี | ||
฿ 20,356.67 ฿ 15,703.14 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 42 | 100 | ไม่ | - | ไม่ | ||
฿ 29,675.00 ฿ 22,891.30 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 42 | 100 | ไม่ | - | การมี | ||
฿ 36,713.33 ฿ 28,320.66 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 5 | ไม่ | ||
฿ 36,713.33 ฿ 28,320.66 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 10 | ไม่ | ||
฿ 39,920.00 ฿ 30,794.29 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 25 | ไม่ | ||
฿ 46,033.33 ฿ 35,510.11 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 5 | การมี | ||
฿ 46,033.33 ฿ 35,510.11 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 10 | การมี | ||
฿ 49,205.00 ฿ 37,956.74 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 100 | การมี | 25 | การมี | ||
฿ 23,066.67 ฿ 17,793.63 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 200 | ไม่ | - | ไม่ | ||
฿ 32,351.67 ฿ 24,956.08 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 200 | ไม่ | - | การมี | ||
฿ 24,123.33 ฿ 18,608.74 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 400 | ไม่ | - | ไม่ | ||
฿ 33,376.67 ฿ 25,746.76 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 60 | 400 | ไม่ | - | การมี | ||
฿ 43,488.33 ฿ 33,546.90 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 5 | ไม่ | ||
฿ 43,488.33 ฿ 33,546.90 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 10 | ไม่ | ||
฿ 48,940.00 ฿ 37,752.32 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 25 | ไม่ | ||
฿ 52,806.67 ฿ 40,735.07 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 5 | การมี | ||
฿ 52,806.67 ฿ 40,735.07 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 10 | การมี | ||
฿ 58,260.00 ฿ 44,941.76 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 200 | การมี | 25 | การมี | ||
฿ 44,578.33 ฿ 34,387.72 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 5 | ไม่ | ||
฿ 44,578.33 ฿ 34,387.72 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 10 | ไม่ | ||
฿ 50,031.67 ฿ 38,594.43 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 25 | ไม่ | ||
฿ 53,831.67 ฿ 41,525.75 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 5 | การมี | ||
฿ 53,831.67 ฿ 41,525.75 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 10 | การมี | ||
฿ 59,285.00 ฿ 45,732.45 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 90 | 400 | การมี | 25 | การมี | ||
฿ 33,508.33 ฿ 25,848.33 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 85 | 750 | ไม่ | - | ไม่ | ||
฿ 42,795.00 ฿ 33,012.06 | ORI AC SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 43 วัน | 85 | 750 | ไม่ | - | การมี |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ความละเอียด | 100-100000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง