(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม้จะเป็นพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ การติดตั้งก็ยัง "ง่าย" อย่างน่าประหลาดใจ
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองความเร็วสูงด้วยความถี่สูงสุด 5 kHz เพื่อการตรวจจับชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ
·จำนวนไฟบอกสถานะ 4 จุด จึงสามารถวางตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย
· นอกจากนี้ยังมีสายไฟมาตรฐาน 5 ม. และสายโรบอท (แบบทนต่อการโค้งงอ) พร้อมจำหน่ายด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | วัสดุเคส | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ขนาดหัวตรวจจับทรงกระบอก (Ø) | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,480.00 ฿ 3,264.13 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 30.1 ถึง 40 | 33 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 4,480.00 ฿ 3,264.13 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 30.1 ถึง 40 | 33 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 4,914.00 ฿ 3,579.85 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 5,004.00 ฿ 2,582.56 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 4,480.00 ฿ 2,428.61 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 5,394.00 ฿ 3,930.07 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 0.8 | ||
฿ 4,963.00 ฿ 3,616.04 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 3 | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NC | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 0.8 | ||
฿ 3,063.00 ฿ 2,231.09 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 30.1 ถึง 40 | 31 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 3,063.00 ฿ 1,753.87 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 5 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 30.1 ถึง 40 | 31 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 3,912.00 ฿ 2,849.89 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9 | — | — | 1.2 | ||
฿ 5,260.41 ฿ 2,850.09 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9 | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,114.00 ฿ 2,268.86 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 40.1 ถึง 50 | 40.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | - | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,063.00 ฿ 1,660.15 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,451.00 ฿ 1,786.04 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1.2 | ||
฿ 3,122.00 ฿ 2,673.99 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | - | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | - | - | 1.2 | ||
฿ 2,182.00 ฿ 1,590.02 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NC | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1.2 | ||
฿ 2,473.00 ฿ 1,402.19 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,805.80 ฿ 1,803.57 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1.2 | ||
฿ 2,047.00 ฿ 1,304.96 | StandardProximitySensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,603.00 ฿ 2,231.03 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 4 | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,667.00 ฿ 1,699.95 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | - | 5.4 | - | - | IEC | - | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1 | ||
฿ 3,215.00 ฿ 1,673.73 | StandardProximitySensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | - | 5.4 | - | - | IEC | - | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1 | ||
฿ 3,400.00 ฿ 1,842.46 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | - | 5.4 | - | - | IEC | - | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1 | ||
฿ 4,339.14 ฿ 2,666.84 | LASERDISPLACEMENTSENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | - | 5.4 | - | - | IEC | - | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | - | - | 1 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 2,285.62 | StandardProximitySensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | - | 5.4 | - | - | IEC | - | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1 | ||
฿ 3,139.00 ฿ 2,287.08 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 5 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 35.9 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 4 | ||
฿ 3,139.00 ฿ 1,796.14 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 5 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 35.9 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 4 | ||
฿ 4,016.00 ฿ 2,926.06 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4 | — | — | 2 | ||
฿ 4,016.00 ฿ 2,926.06 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4 | — | — | 2 | ||
฿ 3,439.00 ฿ 2,506.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 40.1 ถึง 50 | 43.5 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | - | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 2 | ||
฿ 3,204.00 ฿ 2,334.11 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 40.1 ถึง 50 | 43.5 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | - | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 2 | ||
฿ 2,537.00 ฿ 1,617.59 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | — | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 3,139.00 ฿ 1,796.14 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 3,400.00 ฿ 2,476.90 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 2 | ||
฿ 3,480.00 ฿ 2,535.88 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | - | 6.5 | 30.1 ถึง 40 | 36 | CE / UL / IEC | — | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 2,656.00 ฿ 2,275.13 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 30.1 ถึง 40 | 33 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 3,061.00 ฿ 1,753.65 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 30.1 ถึง 40 | 33 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 2 | ||
฿ 3,912.00 ฿ 2,849.89 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4 | — | — | 0.8 | ||
฿ 3,061.00 ฿ 2,229.94 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 2,602.00 ฿ 1,474.55 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 3,061.00 ฿ 2,229.94 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 1 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M4 | - | 20.1 ถึง 30 | 27.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.4, 3 แกน | — | — | 0.8 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 2,285.93 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 30.1 ถึง 40 | 31 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 1,796.25 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 30.1 ถึง 40 | 31 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 4,016.00 ฿ 2,926.06 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9 | — | — | 1.2 | ||
฿ 4,016.00 ฿ 2,926.06 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | 0.3 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9 | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,439.00 ฿ 2,506.00 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 40.1 ถึง 50 | 40.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | - | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,204.00 ฿ 1,775.02 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 40.1 ถึง 50 | 40.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M8) 3 ขาพิน | ①+V, ③ 0 V, ④ เอาต์พุตควบคุม | - | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 1,699.94 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,400.00 ฿ 2,476.90 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,485.00 ฿ 2,129.89 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | - | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | - | - | 1.2 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 2,285.93 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 3 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,667.00 ฿ 1,511.12 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,400.00 ฿ 1,955.00 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายพีวีซีมาตรฐาน | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,661.00 ฿ 1,983.90 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | — | — | 1.2 | ||
฿ 3,137.00 ฿ 1,699.94 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS303) | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / IEC | ขนาดเล็ก | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | สีน้ำตาล + V, เอาต์พุตสีดำ, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.2 | ||
฿ 2,954.00 ฿ 2,528.92 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดสกรู | ถึง 2 | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภท โล่กำบัง | ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล | M5 | - | 20.1 ถึง 30 | 25.1 | CE / UL / IEC | ขนาดเล็ก | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | NC | ชนิดพรีไวร์ | - | 5 | - | สายพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 1.2 |
กำลังโหลด …
วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย |
แรงดันไฟเลี้ยง | 10-30 VDC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง