(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับชิ้นงานทุกชนิดได้อย่างน่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· สามารถตรวจจับความแตกต่างในระดับ 0.1 มม. ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบเลเซอร์มีการติดตั้งเซนเซอร์ CMOS ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสีและวัสดุของชิ้นงานได้
· มาพร้อมรูปแบบการตรวจจับ 4 แบบ โดยจะขึ้นอยู่กับระยะตรวจจับ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการติดตั้ง
· ขนาดกะทัดรัด พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัว
· ตั้งค่าได้ง่าย โดยใช้ปุ่มปรับแต่งอัจฉริยะ ไม่มีความผิดปกติในการตรวจจับพื้นหลัง
รหัสสินค้า |
---|
ZX0-LD50A61 2M |
ZX0-LD100A61 2M |
ZX0-LD100A61 5M |
ZX0-LD100A86 0.5M |
ZX0-LD300A61 5M |
ZX0-LD300A66 0.5M |
ZX0-LD600A61 2M |
ZX0-XC10R |
ZX0-XC20R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรงลำแสง | แหล่งกำเนิดแสง | รูปทรง หัว | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตรวจพบ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ความกว้างสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุดของขนาดหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดสูงสุดของหัว ความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เครื่องจับเวลา | จุด (มิลลิเมตร) | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน ) (นางสาว) | อุปกรณ์เสริม ( แผ่นเพลท สะท้อนแสง เฉพาะด้าน ฯลฯ ) | Class เลเซอร์ | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | ภาพรวม | วัสดุ ( หัว ตรวจจับ) | วิธีการติดตั้ง | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,545.00 ฿ 13,787.04 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 100 | 0.2 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.17 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L180) | 50±10 | ||
฿ 19,545.00 ฿ 13,787.04 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 200 | 0.7 | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.33 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L180) | 100±35 | ||
฿ 20,163.00 ฿ 14,216.93 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 200 | 0.7 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 5 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.33 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L180) | 100±35 | ||
฿ 21,276.00 ฿ 15,012.35 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 200 | 0.7 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | PNP | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | 0.5 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.33 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L180) | 100±35 | ||
฿ 23,667.00 ฿ 16,706.54 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 500 | 3 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 5 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.52 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L181) | 300±150 | ||
฿ 21,283.00 ฿ 15,015.16 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 500 | 3 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | คอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | 0.5 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.52 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L181) | 300±150 | ||
฿ 17,895.00 ฿ 12,632.08 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เลเซอร์เซนเซอร์] เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ แสงที่มองเห็นได้ | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 1,000 | 15 | [สะท้อนกลับ] ย้อนยุคสะท้อนแสง | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 50.1 | 27.2 | 66 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10-30 V DC | NPN | พรีไวร์ | 2 | ตั้งเวลาหน่วง OFF / ตั้งเวลาหน่วง ON / ตั้งเวลาแบบ One-shot / ตั้งเวลาหน่วง ON-OFF | ⌀ 0.56 | 50 | ไฟบอกสถานะบนจอแสดงผลดิจิทัล | Class 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | ใช้ตัวยึดติดตั้ง (E39-L181) | 600±400 | ||
฿ 3,883.00 ฿ 3,325.01 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 37.3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | สายต่อ (ชนิดต่อสายไฟ) | - | - | - | ||
฿ 5,193.00 ฿ 3,309.50 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 37.3 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | สายต่อ (ชนิดต่อสายไฟ) | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง