1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ T50

TKA CASTER

ลูกล้อคู่ T50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 849.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
T50F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 849.22

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 65 คุณสมบัติ พื้น ต่ำ / โหลดไฟฟ้า สูง
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 196
วัสดุ ล้อ อะซีตัล ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) 71 รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 71
ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) 90 ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) 90 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 68 รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 17 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม
สี ล้อ สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T50F ในชุด ลูกล้อคู่ T50