(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 93 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 166.6 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) | 50 |
รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) | 66 | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) | 66 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 64 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 20 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง