(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
F100N3 |
F100N3WS |
F100N8 |
F100N8WS |
F100N10 |
F100N12 |
F100N12P1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 911.64 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 1,088.01 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 915.11 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 1,093.04 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | M8 × 1.25 | ||
฿ 915.41 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 911.95 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 911.95 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 110 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 78.4 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 47 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 24 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง