1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พร้อมฝาปิดกันฝุ่นCF075N

ลูกล้อ พร้อมฝาปิดกันฝุ่นCF075N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
CF075N3
CF075N4
CF075N8
CF075N10
CF075N12
CF075N12P1.25
CFW075N3
CFW075N4
CFW075N8
CFW075N10
CFW075N12
CFW075N12P1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ปลอกสวม

฿ 844.51

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน สกรูเกลียว W3 / 8X 16สีเทา

฿ 845.75

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน สกรูเกลียว U1 / 2X 20สีเทา

฿ 843.89

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M8 × 1.25สีเทา

฿ 844.20

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M10 × 1.5สีเทา

฿ 844.51

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M12 × 1.75สีเทา

฿ 844.82

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M12สีเทา

฿ 862.65

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน สกรูเกลียว W3 / 8X 16ขาว

฿ 863.89

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน สกรูเกลียว U1 / 2X 20ขาว

฿ 862.03

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M8 × 1.25ขาว

฿ 862.34

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M10 × 1.5ขาว

฿ 862.65

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M12 × 1.75ขาว

฿ 862.96

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน M12ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 84.5 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี สต๊อปเปอร์ น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 78.4 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 75
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 48 รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 20 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว