(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เพลา แนวตั้งเพื่อให้การติดตั้ง สกรู ง่าย
·ขันหกเหลี่ยมที่ด้านหลังของ ลูกล้อ
·สามารถเพิ่มความเร็วและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งได้
·ขายในหน่วยเดียว
[การใช้]
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
·ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
·อุปกรณ์ OA
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· จอแสดงผล
·เฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
MY4EN3 |
MY4EN3S |
MY4EN8 |
MY4EN8S |
MY4EN10 |
MY4EN10S |
MY4EN12 |
MY4EN12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.40 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 451.15 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 404.09 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 450.99 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8 × 1.25 | ||
฿ 405.02 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 451.92 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10 × 1.5 | ||
฿ 466.81 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 513.71 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 39 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 12.5 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง