1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ TY60JN

ลูกล้อคู่ TY60JN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
TY60JN3
TY60JN3S
TY60JN4
TY60JN4S
TY60JN8
TY60JN8S
TY60JN8SV
TY60JN10
TY60JN10S
TY60JN12
TY60JN12P1.25
TY60JN12S
TY60JN12SP1.25
TY60JN12SV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ขนาดเกลียว หมายเลขรุ่น ที่สิ้นสุดลงด้วย V

฿ 342.38

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว W3 / 8X 16ไม่ใช่

฿ 400.76

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนสกรูเกลียว W3 / 8X 16ไม่ใช่

฿ 343.62

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว U1 / 2X 20ไม่ใช่

฿ 401.84

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนสกรูเกลียว U1 / 2X 20ไม่ใช่

฿ 296.09

TKA CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี สต๊อปเปอร์M8 × 1.25ไม่ใช่

฿ 399.98

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM8 × 1.25ไม่ใช่

฿ 324.70

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM8 × 1.25ใช่ (ตัวสต๊อปเปอร์เป็นโลหะ)

฿ 341.91

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ไม่มี สต๊อปเปอร์M10 × 1.5ไม่ใช่

฿ 400.29

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM10 × 1.5ไม่ใช่

฿ 297.02

TKA CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี สต๊อปเปอร์M12 × 1.75ไม่ใช่

฿ 347.57

TKA CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -ไม่มี สต๊อปเปอร์M12ไม่ใช่

฿ 400.91

TKA CASTER 1 ชิ้น 17 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12 × 1.75ไม่ใช่

฿ 400.60

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12ไม่ใช่

฿ 326.56

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน -ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12 × 1.75ใช่ (ตัวสต๊อปเปอร์เป็นโลหะ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 68.5 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 98 วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 60 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 49
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 17 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว