(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
F130N3 |
F130N3WS |
F130N12 |
F130N12WS |
F130N16 |
F130N16WS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,618.27 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 1,795.49 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 1,624.70 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,747.12 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,607.62 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | [M16] M16X2.0 | ||
฿ 1,749.69 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | [M16] M16X2.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 145 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 98 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 130 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 35 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง