(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
CF050N3 |
CF050N4 |
CF050N8 |
CF050N10 |
CF050N12 |
CF050N12P1.25 |
CFW050N3 |
CFW050N4 |
CFW050N8 |
CFW050N10 |
CFW050N12 |
CFW050N12P1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ปลอกสวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.77 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | สีเทา | ||
฿ 413.16 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | สีเทา | ||
฿ 411.15 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M8 × 1.25 | สีเทา | ||
฿ 411.61 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M10 × 1.5 | สีเทา | ||
฿ 412.08 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 × 1.75 | สีเทา | ||
฿ 412.23 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 | สีเทา | ||
฿ 429.91 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ขาว | ||
฿ 431.30 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | ขาว | ||
฿ 429.29 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M8 × 1.25 | ขาว | ||
฿ 429.75 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M10 × 1.5 | ขาว | ||
฿ 430.22 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 × 1.75 | ขาว | ||
฿ 430.37 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 | ขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 58.5 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 58.8 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 50 |
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 44.8 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง