(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาพร้อมกับ คุณสมบัติ ป้องกันร่วง สลักเกลียว- การ ตกใช้ ปะเก็น ที่ได้รับการพัฒนาด้วยการ กระบวนการเตรียมผิว อย่างกว้างขวางและรวมความต้านทานความร้อนและคลอรีน
รหัสสินค้า |
---|
TOPJ-R-11-3X2B-W |
TOPJ-R-11-3X21/2B-W |
TOPJ-R-11-4X2B-W |
TOPJ-R-11-4X3B-W |
TOPJ-R-11-4X21/2B-W |
TOPJ-R-11-5X4B-W |
TOPJ-R-11-6X4B-W |
TOPJ-R-11-6X5B-W |
TOPJ-R-11-21/2X2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ปลายที่สองที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 100.00 | RKN COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | วัสดุ ปะเก็น | EPDM | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ |
ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย | แปรงทาสี พื้นผิว | ชุบสังกะสี ร้อน (end-W) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง