(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มี ปะเก็นยาง ที่กดติดตั้งใน ท่อเหล็ก เพื่อ แบบหล่อ ซีล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.31 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 361.94 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 836.11 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 1 | ท่อเหล็ก | 34 | 1B (25 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 759.92 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 1 | ท่อเหล็ก | 34 | 1B (25 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 1,830.25 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 60.5 | 2B (50 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 1,368.25 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 60.5 | 2B (50 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 590.00 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 3/4 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 480.55 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 3/4 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 27.2 | 3 / 4B (20 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 4,507.87 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 3 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 89.10 | 3B (80 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 3,652.82 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 3 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 89.10 | 3B (80 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 1,428.12 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 1 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 1,128.79 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 1 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 1,091.90 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 | 1 1/4 | ท่อเหล็ก | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 876.02 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 | 1 1/4 | ท่อเหล็ก | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 3,493.18 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 2 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 2,831.63 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 2 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 76.30 | 2 1 / 2B (65 A) | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชิงกล | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | วัสดุ ปะเก็น ยาง | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง