(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิ 120°C หรือน้อยกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส หรือน้ำมันที่อุณหภูมิ 300°C หรือน้อยกว่า)
สินค้าตามมาตรฐาน JIS B 2301 "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" สำหรับสินค้ามาตรฐาน วัสดุคือ JIS G 5705 "สินค้าเหล็กเหล็กหล่ออบเหนียวดำ (FCMB27-05)"
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.97 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 371.08 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 1,040.13 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 213.79 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 2,685.68 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | มี | ||
฿ 6,469.16 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | มี | ||
฿ 2,831.61 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 4,032.77 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | มี | ||
฿ 9,895.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | มี | ||
฿ 3,505.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 827.84 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 521.42 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 1,949.42 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | มี | ||
฿ 4,539.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | มี | ||
฿ 1,603.07 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 234.97 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 569.03 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 235.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 383.61 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 955.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1B (25 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 460.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 879.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 2,151.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 934.06 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 265.86 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 612.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 281.81 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 2,334.97 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 3,505.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 773.03 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,906.06 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 924.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 600.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,386.97 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 691.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 1,694.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้าม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง