(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)
รหัสสินค้า |
---|
ZD-FU-1/2B-W |
ZD-FU-1B-W |
ZD-FU-2B-W |
ZD-FU-3/4B-W |
ZD-FU-3B-W |
ZD-FU-4B-W |
ZD-FU-11/2B-W |
ZD-FU-11/4B-W |
ZD-FU-21/2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.39 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 368.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,021.55 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 275.61 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,839.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 5,592.77 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 781.67 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 515.61 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,505.68 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง