1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น รุ่นล้อต่ำ UT-50

OMK CASTER

ล้อเป็น รุ่นล้อต่ำ UT-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากรัศมีการหมุน ถูกกำหนดให้เล็กกว่าลูกล้ออื่นๆ รัศมีวงเลี้ยวจึงเล็กและปลอดภัยเนื่องจากล้อไม่ยื่นออกไปด้านนอกขณะหมุน นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องความเสถียร เนื่องจากจุดศูนย์ถ่วงต่ำ

[คุณสมบัติ]
· ความเยื้องศูนย์ ถูกกำหนดให้เล็กกว่าลูกล้ออื่นๆ รัศมีวงเลี้ยวจึงเล็กเช่นกัน
· โดดเด่นในเรื่องความเสถียร เนื่องจากจุดศูนย์ถ่วงต่ำ

รหัสสินค้า
UT50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,221.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2(มิลลิเมตร) 55 คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ
ช่วงโหลด(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ช่วงโหลดสูงสุด(daN) 78.4
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 94 ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 94 ความยาว แผ่นเพลท F(มิลลิเมตร) 118
ความกว้างของ แผ่นเพลท F(มิลลิเมตร) 118 ขนาด A(Ø) 50 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UT50 ในชุด ล้อเป็น รุ่นล้อต่ำ UT-50