1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อขนาดเล็กสำหรับงานหนัก L-JW พร้อมข้อต่อและก้านปรับระดับ L-MCB/JW

ลูกล้อขนาดเล็กสำหรับงานหนัก L-JW พร้อมข้อต่อและก้านปรับระดับ L-MCB/JW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,394.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่แม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก การเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย เนื่องจากเป็นล้อเรซิ่น มีตลับลูกปืนรวมอยู่ด้วย

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อขนาดกะทัดรัด สำหรับงานหนัก พร้อมก้านปรับระดับ ช่วยให้ผู้ใช้งานปรับระดับได้ง่ายและปลอดภัย
· ล้อมีความหลากหลาย สามารถใช้ร่วมกับงานต่างๆได้

รหัสสินค้า
L-MCBJW65
L-MCBJW75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
ขนาด A
(Ø)

฿ 2,394.47

OMK CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092220.01 ถึง 320.0029465

฿ 2,890.87

OMK CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106320.01 ถึง 485.0039275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วย ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า