(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนัก ด้วยการออกแบบให้รับพิกัดรับน้ำหนักได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
EUMG-O100X50 |
EUMG-O130X50 |
EUMG-O150X50 |
EUMG-O150X65 |
EUMG-O150X75 |
EUMG-O200X50 |
EUMG-O200X65 |
EUMG-O200X75 |
EUMG-O250X65 |
EUMG-O250X75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,904.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 320.01 ถึง 485.00 | 323.4 | 102 | 102 | 126 | 126 | 100 | 50 | ||
฿ 6,562.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 320.01 ถึง 485.00 | 372.4 | 116 | 116 | 144 | 144 | 130 | 50 | ||
฿ 7,584.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 320.01 ถึง 485.00 | 421.4 | 116 | 116 | 144 | 144 | 150 | 50 | ||
฿ 8,784.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 485.01 ถึง 750.00 | 548.8 | 121 | 121 | 150 | 150 | 150 | 65 | ||
฿ 8,867.96 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 485.01 ถึง 750.00 | 656.6 | 133 | 133 | 167 | 167 | 150 | 75 | ||
฿ 10,454.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 519.4 | 133 | 133 | 167 | 167 | 200 | 50 | ||
฿ 10,087.84 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 666.4 | 133 | 133 | 167 | 167 | 200 | 65 | ||
฿ 12,988.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 750.01 ถึง | 774.2 | 133 | 133 | 167 | 167 | 200 | 75 | ||
฿ 16,487.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 750.01 ถึง | 813.4 | 148 | 148 | 184 | 184 | 250 | 65 | ||
฿ 19,272.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 750.01 ถึง | 980 | 155 | 155 | 191 | 191 | 250 | 75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ความเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง