(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนัก ด้วยการออกแบบให้รับพิกัดรับน้ำหนักได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
EMG-W100X50 |
EMG-W130X50 |
EMG-W130X65 |
EMG-W150X50 |
EMG-W150X65 |
EMG-W150X75 |
EMG-W200X50 |
EMG-W200X65 |
EMG-W200X75 |
EMG-W200X90 |
EMG-W250X65 |
EMG-W250X75 |
EMG-W250X90 |
EMG-W300X65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,942.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | 114 | 50 | 142 | 78 | 100 | 50 | ||
฿ 3,785.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 140.01 ถึง 220.00 | 166.6 | 130 | 50 | 162 | 83 | 130 | 50 | ||
฿ 4,241.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 140.01 ถึง 220.00 | 215.6 | 130 | 60 | 162 | 94 | 130 | 65 | ||
฿ 4,822.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 140.01 ถึง 220.00 | 205.8 | 150 | 50 | 182 | 83 | 150 | 50 | ||
฿ 5,469.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | 150 | 60 | 182 | 100 | 150 | 65 | ||
฿ 5,913.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 195 | 220.01 ถึง 320.00 | 303.8 | 150 | 70 | 186 | 113 | 150 | 75 | ||
฿ 6,366.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 264.6 | 160 | 60 | 196 | 102 | 200 | 50 | ||
฿ 6,954.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 303.8 | 160 | 60 | 196 | 102 | 200 | 65 | ||
฿ 7,545.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 362.6 | 160 | 70 | 196 | 116 | 200 | 75 | ||
฿ 9,830.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 275 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 172 | 80 | 211 | 139 | 200 | 90 | ||
฿ 9,177.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 382.2 | 172 | 60 | 211 | 111 | 250 | 65 | ||
฿ 10,876.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 320.01 ถึง 485.00 | 450.8 | 172 | 70 | 211 | 125 | 250 | 75 | ||
฿ 12,283.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 485.01 ถึง 750.00 | 548.8 | 172 | 80 | 211 | 139 | 250 | 90 | ||
฿ 12,519.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 350 | 320.01 ถึง 485.00 | 431.2 | 184 | 60 | 221 | 116 | 300 | 65 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ความเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง