(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อในตัวและสลักเกลียวปรับระดับ
· สามารถเคลื่อนย้ายและแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการปรับระดับความสูง เช่น เครื่องหยอดเหรียญ, เครื่องแลกเงินอัตโนมัติ, เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรเฉพาะทาง
· โหลดสูงสุดของลูกล้อ คือ 160 kgf (156.8daN)
· โหลดสูงสุดของลูกล้อ เมื่อปรับระดับคือ 360 kgf (352.8daN)
รหัสสินค้า |
---|
L75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,919.15 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ด้วย ก้านปรับระดับ | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2(มิลลิเมตร) | 124.5 | ช่วงโหลด(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ช่วงโหลดสูงสุด(daN) | 156.8 | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาด A(Ø) | 75 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L75 ในชุด ลูกล้อ พร้อมก้านปรับระดับ L-75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง