(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีมอเตอร์ 1 เฟสที่ใช้งานตัวเก็บประจุและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด เริ่มต้นของ มอเตอร์ ชนิด ตัวเก็บประจุ แบบ 1 เฟส นั้นยอดเยี่ยม แต่มันมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพสูงและ เสียงรบกวนต่ำ
· แรงบิด เริ่มต้นของ มอเตอร์ 3 เฟส นั้นยอดเยี่ยมสำหรับความน่าเชื่อถือสูงและมีประสิทธิภาพสูง
·มี สเปค แรงดันไฟฟ้า 2 ประเภทสำหรับ มอเตอร์ 1 เฟส (C [100 V50 / 60 Hz และ D200V50 / 60 hz]) และ 1 ประเภทสำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส (U [200 V50 / 60 hz)]
·จำนวนรอบการหมุนที่กำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของ โหลดไฟฟ้า
· เมื่อเปลี่ยนทิศทางแกนหมุนของมอเตอร์ 1 เฟส ให้ทำหลังจากมอเตอร์หยุดอย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
S9I60GCH |
S9I60GCH-T |
S9I60GDH-T |
S9I60GUH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,719.17 | SPG MOTOR S9I60 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 เฟส | 100 | สายไฟ | ||
฿ 4,061.09 | SPG MOTOR S9I60 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 เฟส | 100 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,213.06 | SPG MOTOR S9I60 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 เฟส | 200 | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,871.13 | SPG MOTOR S9I60 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 เฟส | 200 | สายไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ ส่วนบุคคล | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต(W) | 60 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
แรงกระแทกของ เพลา | โหลดแรงกระแทกสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง