1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอก (15:60) BSD

เฟืองดอกจอก (15:60) BSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองที่มักใช้เพื่อหมุนแกนมุมฉาก รวมจำนวนซี่ 15T: 60T

รหัสสินค้า
BSD1015
BSD1060
BSD1515
BSD1560
BSD2015
BSD2060
BSD2515
BSD2560
BSD3015
BSD3060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล m จำนวน ซี่, แถว, ชุด Z
(ฟัน)
ความกว้าง ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู d
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n · m)
รูปทรง

฿ 451.63

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 3 วัน 10115861.21B2

฿ 1,078.94

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 3 วัน 101608876.48B3

฿ 800.00

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 18 วัน 101.5151284.08B2

฿ 2,616.67

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 18 วัน 101.560121025.81B3

฿ 639.56

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 6 วัน 1021516109.68B2

฿ 2,540.94

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 6 วัน 10260161261.18B3

฿ 771.41

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 6 วัน 102.515201018.91B2

฿ 3,614.24

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 6 วัน 102.5602015119.5B3

฿ 1,088.90

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 7 วัน 10315241232.69B2

฿ 5,010.33

AOK BEVEL GEARS BSD/BFD 1 ชิ้น 6 วัน 103602418206.5B3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เฟือง/เกียร์ เฟืองดอกจอก อัตราส่วนความเร็ว 4 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน การอบปกติ ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) เกรด JISN8 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู JIS Class H7
เส้นรูปฟัน เฟืองมาตรฐาน พื้นผิว ฟัน เสร็จ ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง การประมวลผลรู รูนำร่อง
วัสดุ (รายละเอียด) S45C