(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]·S45C. [เส้นรูปฟัน/ งานละเอียด]· ฟัน เต็ม Class JISN8 (Class JIS4 เดิม)
รหัสสินค้า |
---|
BSM1020 |
BSM1025 |
BSM1030 |
BSM1220 |
BSM1230 |
BSM1520 |
BSM1530 |
BSM2025 |
BSM2030 |
BSM2520 |
BSM2530 |
BSM3020 |
BSM3030 |
BSM3520 |
BSM3525 |
BSM3530 |
BSM4025 |
BSM5020 |
BSM5025 |
BSM6025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล m | จำนวนฟัน Z (ฟัน) | ความกว้างของฟัน W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.64 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0.955 | ||
฿ 409.98 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1.433 | ||
฿ 477.59 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 30 | 7 | 8 | 1.91 | ||
฿ 394.86 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | 1.624 | ||
฿ 597.04 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | 3.152 | ||
฿ 450.30 | MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 10 | 2.961 | ||
฿ 642.28 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | 5.827 | ||
฿ 654.26 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | 11.18 | ||
฿ 832.29 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15.09 | ||
฿ 683.50 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 14 | 15 | 14.04 | ||
฿ 1,184.32 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 18 | 18 | 28.08 | ||
฿ 847.80 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 15 | 15 | 22.92 | ||
฿ 1,597.14 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 30 | 22 | 22 | 44.7 | ||
฿ 1,102.81 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | 36.96 | ||
฿ 1,484.98 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 18 | 54.35 | ||
฿ 2,496.58 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | 72.5 | ||
฿ 2,073.66 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 25 | 22 | 18 | 74.03 | ||
฿ 2,226.75 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | 22 | 25 | 98.1 | ||
฿ 3,553.68 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | 28 | 25 | 142.3 | ||
฿ 5,255.72 | AOK MITER GEARS BSM | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | 35 | 30 | 253.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทเฟือง | เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร | อัตราส่วนความเร็ว | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การอบปกติ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เกรด JISN8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | JIS Class H7 |
เส้นรูปฟัน | เฟืองมาตรฐาน | พื้นผิว ฟัน เสร็จ | ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง | การประมวลผลรู | รูนำร่อง |
รูปทรง | B2 | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง