1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ แบบกด ( ล้อฟรี พร้อมเบรก) ประเภท SB

KAT CASTER

ล้อ แบบกด ( ล้อฟรี พร้อมเบรก) ประเภท SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,566.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนกลึงโครงสร้างลูกปืนคู่ ยึดอยู่กับที่ ด้วยเพลา 3 อันทำให้แข็งแรง การขัดเงา ชุบผิวโครเมต สนิม ใช้สำหรับ รถเข็น วางแนวไดรฟ์ทั้งหมด ด้วยการเหยียบเบรค

รหัสสินค้า
MPSB150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,566.59

KAT CASTER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 200 ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 220.01 ถึง 320.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 245.3 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 90(100) ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 90(100) ติดตั้งที่นั่ง AXB หรือ T1XT2(มิลลิเมตร) 126X126
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 150 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 41 รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 45
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง น้ำหนัก(กิโลกรัม) 4.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPSB150 ในชุด ล้อ แบบกด ( ล้อฟรี พร้อมเบรก) ประเภท SB