(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อเลื่อนแบบคงที่สำหรับงานหนักซึ่งใช้เหล็กหล่อเหนียว (FCD450) เป็นวัสดุ
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 220 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 485.01 ถึง 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 637.7 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กหล่อเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 145 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 40 | ติดตั้งที่นั่ง AXB หรือ T1XT2(มิลลิเมตร) | 170 × 110 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) | 150 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 65 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 6.3 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง