1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ductile Caster (สำหรับงานโหลดน้ำหนักปานกลาง) (ล้อเป็น) ชนิด R

Ductile Caster (สำหรับงานโหลดน้ำหนักปานกลาง) (ล้อเป็น) ชนิด R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,319.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเดินทางที่ราบรื่น พร้อมความทนทาน ยอดเยี่ยมสำหรับการบรรทุกน้ำหนักขนาดกลาง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ Ductile Caster iron (FCD450) สำหรับ วัสดุ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม ใช้สำหรับส่วนแกนกลาง ฐานรอง
·ชิ้นส่วนที่หมุนได้นั้น แทบจะไม่มีอาการสั่นหรือหลวม และการหมุนจะเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและเงียบ
·ชิ้นส่วนที่หมุนได้ มีโครงสร้างที่ห้ามให้น้ำหรือ วัสดุแปลกปลอม เข้าได้ง่าย
·มีความทนทานเป็นเลิศ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมีราคาถูก เพราะไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเครื่องจะแตกหักชำรุด

รหัสสินค้า
MPR100
MPR150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ติดตั้งที่นั่ง AXB หรือ T1XT2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 5,319.80

KAT CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 140140.01 ถึง 220.0020671(90)71(90)112X11210032352.79

฿ 7,841.01

KAT CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 195320.01 ถึง 485.00362.990(105)90(105)129X12915041455.411

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่อเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง