1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีลีฟวาล์ว ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ S

DKY HYDRAULIC RERIEF VALVE

รีลีฟวาล์ว ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,011.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทนทุกข์ทรมานเพียงเล็กน้อยจากการ ความดัน ทับและมีประสิทธิภาพเกือบเทียบเท่ากับประเภทที่ดำเนินการโดย ไพล็อตโครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือนที่ไม่ก่อให้เกิดการพูดพล่อยมากนักแม้ในสภาวะที่มี ความดัน สูงมีช่วงการปรับ ความดัน กว้างและยังช่วยให้ปรับ ความดัน ง่ายในช่วง ความดัน ต่ำ

รหัสสินค้า
SR-T03-1-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,011.69

DKY HYDRAULIC RERIEF VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) ช่วงการปรับ ความดัน 0.3 ถึง 7 mpa {3 ถึง 70 kgf / cm2} อัตราการไหล สูงสุด L / นาที 30
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเชื่อมต่อด้วยเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-T03-1-12 ในชุด รีลีฟวาล์ว ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ S