1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอริง JASO F404 1000s (สำหรับการเคลื่อนไหว/การยึด)

โอริง JASO F404 1000s (สำหรับการเคลื่อนไหว/การยึด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โอริง JASO F404 1000s (สำหรับ ติดตั้งแบบเคลื่อนที่/และติดตั้งแบบอยู่กับที่)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 11 ถึง 16.8
● ความหนา (mm.) : 1.9
● วัสดุ :ยางฟลูออโรคาร์บอน
● ชนิดของวัสดุ: คลาส 4 D
[การประยุกต์ใช้งาน]
โอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซตามมาตรฐานขององค์การมาตรฐานยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
19011-4D
19017-4D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID d1
(Ø)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว

฿ 27.77

MUS PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 10 วัน 101119011

฿ 35.44

MUS PIPING PARTS O RING 1 ชิ้น 3 วัน 1016.819017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด JASO F404 (สำหรับไดนามิกสำหรับการติดตั้ง) ความหนา d2(มิลลิเมตร) 1.9 วัสดุ ยาง ฟลูออรีน
ประเภทของ วัสดุ 4 Type D