(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้กันอย่างแพร่หลายในลักษณะซีลจาระบี นอกจากนี้ยังใช้เสริมร่วมกับซีลน้ำมันชนิด A (กันฝุ่น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ D (มิลลิเมตร) | ความหนา b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.64 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | 19 | 3 | ||
฿ 371.09 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 130 | 145 | 7 | ||
฿ 74.90 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 13 | 19 | 3 | ||
฿ 74.90 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 13 | 26 | 4 | ||
฿ 401.25 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 165 | 7 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 22 | 4 | ||
฿ 81.59 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 25 | 4 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 30 | 4 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 24 | 4 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 28 | 4 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 30 | 5 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 40 | 5 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 3 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18 | 25 | 5 | ||
฿ 72.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18 | 30 | 5 | ||
฿ 77.31 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 26 | 5 | ||
฿ 74.90 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 32 | 5 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 32 | 6 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 47 | 6 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 28 | 4 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 30 | 4 | ||
฿ 74.90 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 35 | 5 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24 | 32 | 4 | ||
฿ 77.31 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24 | 38 | 5 | ||
฿ 77.31 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24 | 40 | 6 | ||
฿ 82.15 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 33 | 4 | ||
฿ 74.90 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 35 | 5 | ||
฿ 77.31 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 38 | 5 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 40 | 5 | ||
฿ 84.57 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 26 | 42 | 6 | ||
฿ 82.15 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 37 | 6 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 40 | 5 | ||
฿ 86.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 45 | 6 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 40 | 5 | ||
฿ 79.73 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 42 | 5 | ||
฿ 89.41 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 42 | 4 | ||
฿ 84.57 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 34 | 44 | 5 | ||
฿ 86.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 45 | 5 | ||
฿ 86.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 47 | 5 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 50 | 6 | ||
฿ 86.99 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 50 | 5 | ||
฿ 108.76 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 46 | 4 | ||
฿ 94.25 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 52 | 5 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 52 | 6 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 58 | 6 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 42 | 55 | 6 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 60 | 6 | ||
฿ 108.76 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 60 | 7 | ||
฿ 108.76 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 48 | 62 | 6 | ||
฿ 108.76 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 50 | 58 | 5 | ||
฿ 111.18 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 62 | 6 | ||
฿ 107.61 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 65 | 6 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 68 | 7 | ||
฿ 120.85 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 72 | 5 | ||
฿ 106.34 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 55 | 70 | 6 | ||
฿ 147.46 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 55 | 74 | 6 | ||
฿ 147.46 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 75 | 6 | ||
฿ 164.39 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 82 | 6 | ||
฿ 147.46 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 90 | 7 | ||
฿ 178.13 ฿ 110.67 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 85 | 7 | ||
฿ 169.23 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 88 | 6 | ||
฿ 193.42 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 70 | 90 | 7 | ||
฿ 200.67 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 100 | 7 | ||
฿ 186.16 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 90 | 6 | ||
฿ 190.18 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 95 | 7 | ||
฿ 200.67 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | 80 | 100 | 7 | ||
฿ 287.75 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 95 | 120 | 8 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | จาระบี / น้ำมันเบนซิน | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | โลหะ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนการเสียดสี / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | ลิปฝุ่น | ไม่ |
รูปทรง | ชนิด KD | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกน | การหมุน | วิธีการ อุปกรณ์เสริม | จากปลายแกนเท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่มี | การแยกของเหลวสองรายการ | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) | -25 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) | 120 | ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง