1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองสำหรับล็อคและขันตลับลูกปืน, แหวนรองซีรีส์ AWL

แหวนรองสำหรับล็อคและขันตลับลูกปืน, แหวนรองซีรีส์ AWL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แหวนรองสำหรับเพลา ใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนได้ เพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
AWL24
AWL26
AWL28
AWL30
AWL32
AWL34
AWL36
AWL38
AWL40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M ID (D1) ความหนา (t) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D5)

฿ 445.16

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M120x21202155

฿ 621.09

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10M130x21302165

฿ 676.72

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M140x21402175

฿ 670.84

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M150x21502190

฿ 786.97

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M160x31602.5200

฿ 1,135.08

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M170x31702.5210

฿ 1,019.23

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M180x31802.5220

฿ 1,109.81

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M190x31902.5230

฿ 1,200.00

YKK WASHER AWL 1 ชิ้น 6 วัน 10M200x32002.5250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ รูปทรง รูปทรง แบบกลม วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว