(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปลอกสวมเพลานี้ใช้สำหรับยึดตลับลูกปืนแบบรูเทเปอร์เข้ากับเพลา
รหัสสินค้า |
---|
AH2309 |
AH2332 |
AH2334 |
AH2336 |
AH2338 |
AH2340 |
AH2344 |
AH2348 |
AH2352 |
AH2356 |
AHX2320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (d1) (มม. (นิ้ว)) | ความยาว (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 838.94 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 40 | 44 | ||
฿ 9,069.12 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 140 | ||
฿ 9,919.72 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 160 | 146 | ||
฿ 11,264.75 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 154 | ||
฿ 12,272.87 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 180 | 160 | ||
฿ 14,811.50 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 170 | ||
฿ 20,742.39 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 200 | 181 | ||
฿ 25,634.67 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 189 | ||
฿ 33,859.25 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 240 | 205 | ||
฿ 31,472.52 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 260 | 212 | ||
฿ 100.00 | YKK SLEVES AH23 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 90 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง