(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อะแดปเตอร์สำหรับตลับลูกปืนนี้รวมเอาปลอก นัท แหวนรอง และแผ่นยึดจับเข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดตลับลูกปืนแบบรูเทเปอร์เข้ากับตำแหน่งใดก็ได้บนเพลา
รหัสสินค้า |
---|
H307 |
H308 |
H309 |
H310 |
H311 |
H312 |
H313 |
H314 |
H315 |
H316 |
H318 |
H319 |
H320 |
H322 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (d1) (มม. (นิ้ว)) | ความยาว (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D3) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ หน้าแปลน (C) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.60 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 35 | 52 | 9 | ||
฿ 379.59 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 36 | 58 | 10 | ||
฿ 410.59 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | 39 | 65 | 11 | ||
฿ 477.65 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45 | 42 | 70 | 12 | ||
฿ 502.55 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50 | 45 | 75 | 12 | ||
฿ 594.52 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 55 | 47 | 80 | 13 | ||
฿ 679.89 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60 | 50 | 85 | 14 | ||
฿ 1,101.64 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 52 | 92 | 14 | ||
฿ 1,101.64 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65 | 55 | 98 | 15 | ||
฿ 1,254.59 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 70 | 59 | 105 | 17 | ||
฿ 1,652.45 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 65 | 120 | 18 | ||
฿ 1,896.85 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 85 | 68 | 125 | 19 | ||
฿ 2,086.39 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 90 | 71 | 130 | 20 | ||
฿ 2,532.02 | YKK ADAPTER H3 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 100 | 77 | 145 | 21 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง