1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืน Take-up รุ่นสแตนเลส พร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก MUCT

ตลับลูกปืน Take-up รุ่นสแตนเลส พร้อมสกรูตัวหนอน รูทรงกระบอก MUCT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้สามารถใช้ในการปรับสายพานและโซ่ในบริเวณที่ศูนย์กลางเพลาจำเป็นต้องเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
· นอกจากนี้ เนื่องจากทั้งตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน สินค้านี้จึงเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรและพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมด้วย

รหัสสินค้า
MUCT201
MUCT202
MUCT203
MUCT204
MUCT206
MUCT207
MUCT209
MUCT210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น ขอราคา 10128910.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น ขอราคา 10158910.95.3

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น ขอราคา 10178910.95.3

฿ 7,405.68

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น 60 วัน 10208910.95.3

฿ 8,744.49

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น 60 วัน 103010216.79

฿ 9,356.45

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น 60 วัน 10351022212.3

฿ 13,504.71

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น 60 วัน 104511728.116.4

฿ 14,085.23

ASH INSERT BEARING MUCT 1 ชิ้น 60 วัน 105011730.218.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วยประเภท ตลับลูกปืน Take-up วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่