1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูโบลท์ (แบบธรรมดา)

ยูโบลท์ (แบบธรรมดา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อเพิ่มทีละชิ้นได้

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับใช้กับ พื้น ผิวผนังและพื้น สามารถใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ ฯลฯ

รหัสสินค้า
UB-4
UB-5
UB-6
UB-8
UB-10
UB-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางบิด
(สกรู M)
โหลดไฟฟ้า
(kgf)
หมายเลขรหัส ความยาว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 335.73

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3042044258

฿ 355.44

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4053044373

฿ 395.43

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3065044484

฿ 509.73

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3088044592

฿ 769.94

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5010150446120

฿ 1,224.48

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 6 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5012220447140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู วัสดุ สแตนเลส SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้สามารถสั่งผลิตขนาดที่ต้องการได้หรือไม่?
ตอบ: กรุณาปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า: โทร 1382 หรือ 038-959200