(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE2100SUS ( ชนิดหน้าแปลน) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
RXE2115S |
RXE2120S |
RXE2125S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การแต่งตั้ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,295.73 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 22,272.86 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 24,219.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [1B] 1 | [1B] 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.25 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 3500 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง