(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE1000SUS (singe, ชนิดขันเกลียว) เป็น ข้อต่อหมุน ออกแบบมาเพื่อจ่ายอุปกรณ์ขนาดกลางถึง แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
RXE1008SLH |
RXE1008SRH |
RXE1010SLH |
RXE1010SRH |
RXE1015SLH |
RXE1015SRH |
RXE1020SLH |
RXE1020SRH |
RXE1025SLH |
RXE1025SRH |
RXE1032SLH |
RXE1032SRH |
RXE1040SLH |
RXE1040SRH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,880.58 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,880.58 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/4B] 1/4 | [1/4B] 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 17,114.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 17,114.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 18,443.60 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 18,443.60 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 19,678.35 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 19,678.35 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 21,299.80 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 21,299.80 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | [1B] 1 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 42,166.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 42,166.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 48,816.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 48,816.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง