(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE6100 (แบบคู่หน้า ชนิดหน้าแปลน พร้อม สายยาง ด้านในหมุน) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน ในลักษณะที่มั่นคง
ชนิด | สายยาง แกนหมุน สองชั้นภายใน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.18 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 750 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | 1B (25 A) |
สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | 1 1 / 2B (40 A) | มิติ ขนาดเกลียว | 50 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXE6150 ในชุด ข้อต่อแบบโรตารี่มุกข้อต่อแบบหมุน RXE6100 (ทั้งสองทิศทางท่อด้านในการหมุนแบบติดหน้าแปลน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง