(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE1300 (singe, แบบขันเกลียว) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน ในลักษณะที่มั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
RXE1310LH |
RXE1310RH |
RXE1315LH |
RXE1315RH |
RXE1320LH |
RXE1320RH |
RXE1325LH |
RXE1325RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การแต่งตั้ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,108.33 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/8B] 3/8 | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,575.20 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/8B] 3/8 | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,741.36 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1/2B] 1/2 | M22 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,741.36 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1/2B] 1/2 | M22 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 9,269.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/4B] 3/4 | M25 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 9,269.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [3/4B] 3/4 | M25 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 11,246.45 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1B] 1 | M33 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 11,246.45 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [1B] 1 | M33 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 3500 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | Rc | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง