(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXE1000 (ซิมเพล็กซ์ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ เกลียว ) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจัดหาสื่อกลางเพื่อหมุนอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· RX ซีรี่ส์ ข้อต่อหมุน มุกมี ความทนทาน ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงมากและมีให้เลือก 2 แบบเพื่อให้ตรงตามสภาพการใช้งาน RXE และ RXH
· ข้อต่อ นี้รวมเข้ากับ เซรามิก ละเอียด และแหวน ซีล คาร์บอน คัดสรรมาอย่างดีเป็น วัสดุ กระบวนการซีลสามารถหมุนด้วยความเร็วสูงและ แรงบิด ต่ำร่วมกับการ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) งานละเอียด ภายในตัว แคลมป์ยึด เบา 2 ตัวของ พื้นผิว ซีลนอกจากนี้ด้วยการใช้ แหวน ซีล แบบลอยพร้อม รูสลัก, รูกุญแจ แบบ สต๊อปเปอร์ การหมุนทำให้เกิดความสอดคล้องของ แหวน ลอยที่การหมุนด้วยความเร็วสูงและทำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวของ ซีล ด้วย
·ปฏิวัติข้อต่อแบบหมุนที่มีความทนทานเป็นเลิศซึ่งใช้สเตนเลสสตีลสำหรับโรเตอร์และโลหะผสมทองแดงสำหรับปลอกเป็นวัสดุหลักสำหรับตัวเครื่องหลัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,377.53 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1/4B] 1/4 | Rc | R | [1/4B] 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 5,377.53 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.25 | 3500 | [1/4B] 1/4 | Rc | R | [1/4B] 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 5,571.13 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 5,571.13 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,313.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,313.00 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,709.85 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,709.85 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | R | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 9,331.81 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | R | [1B] 1 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 12,312.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 12,312.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 14,420.73 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 14,420.73 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 24,960.86 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.18 | 750 | [2B] 2 | Rc | R | [2B] 2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 24,960.86 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.18 | 750 | [2B] 2 | Rc | R | [2B] 2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | G | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | G | [1B] 1 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | M | M22 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | M | M22 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | M | M26 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | M | M26 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | M | M35 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | M | M35 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | M | M42 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | M | M42 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | M | M50 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | M | M50 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | NPT | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 10,853.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | NPT | [1B] 1 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 27,168.18 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.18 | 750 | [2B] 2 | NPT | NPT | [2B] 2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 27,168.18 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.18 | 750 | [2B] 2 | NPT | NPT | [2B] 2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | UNF | 5/8-18 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 6,057.41 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | UNF | 5/8-18 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | UNF | 3/4-16 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,123.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | UNF | 3/4-16 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | UNS | 1-14 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 8,296.75 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | UNS | 1-14 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 11,246.45 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | UNF | 1 1/2-12 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 11,246.45 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | UNF | 1 1/2-12 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | UN | 1 3/4-12 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 13,385.66 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | UN | 1 3/4-12 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | UN | 2-12 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 15,593.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | UN | 2-12 | RH ( สกรู ด้านขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง