1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อโรตารี่มุกข้อต่อแบบหมุน ACFW (ชนิดติดตั้งหน้าแปลนภายในแบบท่อคู่)

ข้อต่อโรตารี่มุกข้อต่อแบบหมุน ACFW (ชนิดติดตั้งหน้าแปลนภายในแบบท่อคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,825.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ACFW (แบบคู่หน้า ชนิดหน้าแปลน พร้อม สายยาง ด้านในหมุน) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
ACFW-1-25A-8A
ACFW-1-25A-10A
ACFW-1-50A-20A
ACFW-1-50A-25A
ACFW-2-25A-8A
ACFW-2-25A-10A
ACFW-2-50A-20A
ACFW-2-50A-25A
ACFW-2-65A-32A
ACFW-2-80A-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) ขนาดท่อภายใน รูสลัก, รูกุญแจ มิติ ขนาดเกลียว

฿ 28,825.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3003 / 4B (20 A)1B (25 A)8 ANA25 A

฿ 28,825.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3003 / 4B (20 A)1B (25 A)10 ANA25 A

฿ 57,950.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)20 ANA50 A

฿ 57,950.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)25 ANA50 A

฿ 28,825.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3003 / 4B (20 A)1B (25 A)8 Aที่รวมอยู่25 A

฿ 28,825.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3003 / 4B (20 A)1B (25 A)10 Aที่รวมอยู่25 A

฿ 57,950.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)20 Aที่รวมอยู่50 A

฿ 57,950.00

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1501B (25 A)1 1 / 2B (40 A)25 Aที่รวมอยู่50 A

฿ 69,784.05

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)32 Aที่รวมอยู่65 A

฿ 99,520.33

SYG ROTARY JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 1501 1 / 2B (40 A)2B (50 A)40 Aที่รวมอยู่80 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายยาง แกนหมุน สองชั้นภายใน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 180
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.47 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) Rc
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) Rc