(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ยูรีเทน ล้อ คู่พร้อม ฟังก์ชั่น ที่สามารถใช้เพื่อ ล็อค การหมุนและ ล้อ พร้อมกันหรือเพียงแค่หมุนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และผู้ให้บริการ
รหัสสินค้า |
---|
X4-BM12XP1.75 |
X4-BM12XP1.75-WSP |
X5-BM12XP1.75 |
X5-BM12XP1.75-WSP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้างของล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 958.38 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 126.5 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | 100 | 65 | 78 | ||
฿ 1,079.61 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 126.5 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 120 | 100 | 65 | 100 | ||
฿ 1,336.79 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 152.5 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | 124 | 67 | 93 | ||
฿ 1,477.65 | TOS CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 152.5 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 150 | 124 | 67 | 117 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | วัสดุล้อ | ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | ขนาดเกลียว | M12XP1.75 | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดปานกลาง |
สี | ขอบสีเทา/ดำ | ฝาครอบ สี | สีเทา | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง