1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวอัดจาระบี, ซีรีส์น้ำมันหล่อลื่น ซ็อกเก็ตนิปเปิล

หัวอัดจาระบี, ซีรีส์น้ำมันหล่อลื่น ซ็อกเก็ตนิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล

รหัสสินค้า
NS1R-45
NS1R-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู D

฿ 162.67

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 10R1 / 8 x 45°

฿ 110.06

KRI FASTENING RELATED ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/8x90°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนต่อพ่วง สกรูมาตรฐาน R1/8 วัสดุ ทองเหลือง
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก แท่งทองเหลือง C3604