(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
GN-AD1 |
GN-AD1S |
GN-AD2 |
GN-AD2S |
GN-AD3 |
GN-AD3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สกรู D | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.29 | FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | ทองเหลือง | M6x1.0 | แท่งทองเหลือง C3604 | ||
฿ 427.68 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6x1.0 | สแตนเลส | ||
฿ 159.25 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | M6 | ทองเหลือง | M6x0.75 | แท่งทองเหลือง C3604 | ||
฿ 438.61 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M6x0.75 | สแตนเลส | ||
฿ 120.20 ฿ 66.39 | FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | ทองเหลือง | เกลียว U1/4×28 | แท่งทองเหลือง C3604 | ||
฿ 438.61 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เกลียว U1/4×28 | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง