(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,ขดลวด เหล็กกล้า ชนิดแข็ง SW-C,ลูก เหล็กกล้า SWCH10R,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604 / สายเหล็กกล้าแข็ง SW-C / ลูกบอลเหล็ก SWCH10R
กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
GNB1J |
GNB1J-10P |
GNB1J-100P |
GNB1NPT-10P |
GNB1NPT-100P |
GNB2J |
GNB2J-10P |
GNB2J-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | สกรู D | หน่วยซื้อ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.48 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R1/8 | R1/8 | จำหน่ายแยกต่างหาก (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | - | |||
฿ 350.48 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | R1/8 | R1/8 | กล่อง / แพ็ก (มี 10 ชิ้น) | 556-8854 | ||
฿ 2,425.94 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | R1/8 | R1/8 | กล่อง / แพ็ก (มี 100 ชิ้น) | 556-8846 | ||
฿ 862.00 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | NPT1/8 | NPT1/8 | กล่อง / แพ็ก (มี 10 ชิ้น) | 556-8927 | ||
฿ 6,168.89 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | NPT1/8 | NPT1/8 | กล่อง / แพ็ก (มี 100 ชิ้น) | 556-8919 | ||
฿ 94.10 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/4 | R1/4 | จำหน่ายแยกต่างหาก (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) | - | ||
฿ 624.77 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | R1/4 | R1/4 | กล่อง / แพ็ก (มี 10 ชิ้น) | 556-8960 | ||
฿ 4,851.48 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | R1/4 | R1/4 | กล่อง / แพ็ก (มี 100 ชิ้น) | 556-8951 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ประเภทบี | วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | แท่งทองเหลือง C3604 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง