(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,ถอด ทองเหลือง C2680R,ขดลวด เหล็กกล้า ชนิดแข็ง SW-C,เหล็กกล้า ขดลวด ธรรมดา SWM-B,กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
SC1 |
SC2 |
SC2.5-32 |
SC6M10 |
SC6M75 |
SC8M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | สกรู D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.27 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | G1/8 | G1/8 | ||
฿ 150.73 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/4 | G1/4 | ||
฿ 96.31 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5/16 | เกลียว 5/16×32 | ||
฿ 85.27 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | M6x1.0 | ||
฿ 96.31 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M6 | M6x0.75 | ||
฿ 96.31 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | M8x1.25 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ถ้วยน้ำมัน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง