(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ซีรีส์ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อม ชุบผิวนิกเกิล [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604,กระบวนการเตรียมผิว: แปรงทาสี ทอง
รหัสสินค้า |
---|
GC20-1 |
GC25-1 |
GC25-2 |
GC32-1 |
GC32-2 |
GC38-3 |
GC50-2 |
GC50-3 |
GC50-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | สกรู D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.10 ฿ 147.11 | FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1/8 | 20 | G1/8 | ||
฿ 188.07 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | G1/8 | 25 | G1/8 | ||
฿ 290.67 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/4 | 25 | G1/4 | ||
฿ 303.59 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/8 | 32 | G1/8 | ||
฿ 449.53 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/4 | 32 | G1/4 | ||
฿ 471.23 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G3/8 | 38 | G3/8 | ||
฿ 967.24 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/4 | 50 | G1/4 | ||
฿ 967.24 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G3/8 | 50 | G3/8 | ||
฿ 958.01 | KRI FASTENING RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G1/2 | 50 | G1/2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ถ้วยน้ำมัน | วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | แท่งทองเหลือง C3604 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง