(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่เป่าลมได้แรงกว่าหัวเป่าลมทั่วไปประมาณ 4 เท่า
[คุณสมบัติ]
· บิดงอเป็นมุมกว้างได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
AG45-F100 |
AG45-F150 |
AG45-F200 |
AG45-F300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท (ลิตร / นาที) | L | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.98 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 120 | 4571326801610 | 398-1070 | ||
฿ 613.09 ฿ 315.25 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 170 | - | - | ||
฿ 549.00 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 | 220 | - | - | ||
฿ 589.00 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 140 | 320 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวฉีด | รูปทรง หัวฉีด | ยาว | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หัวฉีด | คัน ทองเหลือง | สเปค | บิดงอเป็นมุมกว้างได้อย่างอิสระ | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ความกว้างหกเหลี่ยมข้ามแบน(มิลลิเมตร) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง