(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีไกปืนและฟังก์ชั่นปรับอัตราการไหลลม และเป็นชนิดปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
AG30 |
AG35 |
AG45 |
AG45L |
AG45LP |
AG45LXG3/8 |
AG45P |
AG45XG3/8 |
AG50 |
AG50L |
AG50LP |
AG50P |
AGR45F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ID สายยาง แนะนำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท (ลิตร / นาที) | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | ข้อ ข้อต่อ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า แนะนำ / ฝาเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.66 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 140 | ช่องสูบลมทั้งสองสำหรับจักรยาน | 1.3X2 | No03X1/4 | ||
฿ 713.95 ฿ 428.01 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 260 | หัวเป่าลมพร้อมท่อทองแดงยาว 105 มม. | 3 | No03X1/4 | ||
฿ 569.66 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 160 | - | 2.0 | No03X1/4 | ||
฿ 674.00 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 160 | มีไกปืน | 2.0 | No03X1/4 | ||
฿ 710.79 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | - | 160 | ชนิดแฟล็กพร้อมไกปืน | 2.0 | - | ||
฿ 861.32 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 10 | 160 | ชนิดปลั๊กพร้อมไกปืน | 2.0 | No03X3/8 | ||
฿ 606.45 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | - | 160 | ชนิดปลั๊ก | 2.0 | - | ||
฿ 771.22 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 10 | 160 | ชนิดปลั๊ก | 2.0 | No03X1/8 | ||
฿ 637.82 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 145 | ควบคุมอัตราการไหลลม | 2.0 | No03X1/4 | ||
฿ 711.35 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวใน | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | 7.5 to 8 | 145 | ตัวปรับอัตราการไหลลมพร้อมไกปืน | 2.0 | No03X1/4 | ||
฿ 793.40 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | - | 145 | ชนิดปลั๊กพร้อมไกปืนและตัวปรับอัตราการไหลลม | 2.0 | - | ||
฿ 593.77 | AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว | [อะลูมิเนียม] อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | - | 145 | ชนิดปลั๊กพร้อมตัวปรับอัตราการไหลลม | 2.0 | - | ||
฿ 1,118.00 | KRI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เกลียวใน | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 7.5 to 8 | 160 | - | 2.0 | No03X1/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปืนและลำตัวปืนเป่าลม | รูปทรง หัวฉีด | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สกรูติดตั้งหัวฉีด | เกลียวนอก | วัสดุ หัวฉีด | คัน ทองเหลือง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง