1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 28, บุชชิ่ง (R × G)

SCREWED FITTING

Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 28, บุชชิ่ง (R × G)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 151.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีเฉพาะแบบไม่ชุบผิวเท่านั้น ที่เกลียว G จะมีร่องตัว V (V-groove) ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุมหกเหลี่ยมอยู่

รหัสสินค้า
NO.28X1/4X1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 151.02

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บุชชิ่ง ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ คัน ทองเหลือง
ค่ากำหนดของเกลียว M1 1 / 4B (8 A) ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)
ค่ากำหนดของเกลียว M2 1 / 8B (6 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.28X1/4X1/8 ในชุด Joint Series, ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 28, บุชชิ่ง (R × G)